Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar
Nieuw title
title
title

Laadp metaal 2V 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup

GREENUP LEGRAND

Laadp metaal 2V 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup

Ref. 058011 EAN-nr. 3414972125994

Laadp metaal 2V 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering aansluiting installatiezijde 1-fase
Nom. aansluitvermogen 3.7 kW
Aantal laadunits 2
Max. vermogen per laadpunt 4.6 kW
Breedte 430 mm
Hoogte 740 mm
Diepte 243 mm
Montagewijze Overig
Aantal laadconnectoren Type 1 0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS 0
Aantal laadconnectoren Type 2 0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS 0
Aantal laadcontactdozen Type 2 2
Aantal laadconnectoren GB AC 0
Aantal laadconnectoren GB DC 0
Aantal laadcontactdozen GB 0
Aantal laadcontactdozen Type 3 0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO 0
Aantal CEE-contactdozen 0
Separate aansluitkast Nee
Aantal huishoudelijke contactdozen 2
Aantal aardlekautomaten type A 0
Lengte van de laadkabel 0 m
Aantal aardlekautomaten type B 0
Met beveiligingsschakelaar Ja
Met energiemeter Nee
Met display Nee
Materiaal behuizing Staal
Beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK10
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Nom. spanning 220-240 V
Kleur Zwart
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Bluetooth
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Web software
Met spraakbesturing Nee
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Te verbinden via een Internetbox Nee
Programmeerbaar Ja
Naam van de applicatie EV Charge
Gebruiksfunctie van het product Electric vehicle charging

Documentatie

6 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
LE13561AA-03-LIGHT.pdf pdf (12.06 Mo)
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
LE13561AA-03-FULL.pdf pdf (59.79 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Gebruikers-instructie
LE12985AA-02.pdf pdf (11.18 Mo)
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
OC / CB-FR_715824 (0.37 Mo)
PEP
LGRP-01753-V01.01-FR.pdf pdf (0.97 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_716966 (0.26 Mo)
1 document
Firmware