![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002699-WEB-R.jpg)
KNX - DALI gateway 4 DIN 64 ballasten
KNX
LEGRAND
KNX - DALI gateway 4 DIN 64 ballasten
Ref. 002699
EAN-nr.
3414972052382
KNX - DALI gateway 4 DIN 64 ballasten
Productgroep : B23
233,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Ja |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Dimactor |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 1 |
Volgdimmer toepasbaar | Nee |
Type belasting | Universeel |
Max. stuurstroom | 100 mA |
---|---|
Spanning | 85-300 V |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Casambi | Nee |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 58 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Nulleider verplicht | Nee |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 0.5-3.31 mm² |
Adresseerbaar | Ja |
Besturingswijze | KNX |
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
KNX EIB-11/19226/23
(0.79 Mo)
2 documenten
Firmware
Software
SELECTEER