FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
LEGRAND
KEOR MOD
Ref. 310677
Kit 2 lege batterijschuiven voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR MOD
Ref. 310678
Kit 4 batterijblokken 6 x 9 Ah batterij - Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR MOD
Ref. 310679
Kit 4 batterijblokken 6 x 11 Ah batterij - Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR MOD
Ref. 310962
Kit 4 batterijblokken 6x9Ah Long Life batt.-Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen