Kit batterij Ni-Cd 4XCS 1.5Ah .
ACCESSOIRES
LEGRAND
Kit batterij Ni-Cd 4XCS 1.5Ah .
Ref. 660962
EAN-nr.
3414970415936
Kit batterij Ni-Cd 4XCS 1.5Ah .
Productgroep : 98
60,05 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Aantal cellen | 4 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 4.8 V |
Capaciteit | 1.5 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | C |
Lengte | 172.5 mm |
Diameter | 23.5 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Nee |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
Geschikt voor snellader | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER