Kit 4 batterij laden 9AH Trimod HE
TRIMOD HE
LEGRAND
Kit 4 batterij laden 9AH Trimod HE
Ref. 311113
EAN-nr.
3414972358538
Kit 4 batterij laden 9AH Trimod HE
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 240 mm |
---|---|
Breedte | 568 mm |
Diepte | 280 mm |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Modulair | Nee |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
---|---|
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E | 0 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
SELECTEER