Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelmantel - h 1500 mm Voor metalen wandkast XL³ 400

XL3 LEGRAND

Kabelmantel - h 1500 mm Voor metalen wandkast XL³ 400

Ref. 020128 EAN-nr. 3245060201289

Kabelmantel - h 1500 mm Voor metalen wandkast XL³ 400

Productgroep : 13
370,40 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 310 mm
Hoogte 1500 mm
Diepte 175 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 1
Met zichtdeur Nee
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 1
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP43
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F00249FR-02.pdf pdf (0.56 Mo)
Gebruikers-instructie
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Werkplaats handboek
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)