Kabelinvoer kabels 6 tot 28 mm voor ind. kastje kunststof
PLEXO
LEGRAND
Kabelinvoer kabels 6 tot 28 mm voor ind. kastje kunststof
Ref. 091906
EAN-nr.
3245060919061
Kabelinvoer kabels 6 tot 28 mm voor ind. kastje kunststof
Productgroep : 62
0,89 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 42 mm |
---|---|
Nom. diameter | 42 mm |
Uitvoering | Gesloten |
Met trekontlasting | Nee |
Afdichtbereik | 6-28 mm |
Voor wanddikte | 2.5-3.2 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Klemdiameter | 6-28 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER