Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgootafdichting - kliksyst voor DLP design 50 x 105 mm

DLP DESIGN LEGRAND

Kabelgootafdichting - kliksyst voor DLP design 50 x 105 mm

Ref. 010696 EAN-nr. 3245060106966

Kabelgootafdichting - kliksyst voor DLP design 50 x 105 mm

Productgroep : 23
1,42 € / stuk Verpakkingseenheid 20 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandgootbreedte 105 mm
Geschikt voor wandgootdiepte 50 mm
Breedte deksel 65 mm
Uitvoering Afdekstrip romp wandgoot + deksel
Vorm Symmetrisch
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Technische fiche
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
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
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details