Kabelgoot PVC 150X75mm 3 meter
ISPL
LEGRAND
Kabelgoot PVC 150X75mm 3 meter
Ref. 637820
EAN-nr.
3245066378206
Kabelgoot PVC 150X75mm 3 meter
Productgroep : 23
29,42 €
/
m
Verpakkingseenheid
12 m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 75 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Materiaaldikte | 2.7 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 9961 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Overeenkomst
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
SELECTEER