Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelband met steunstuk poly. - gebruik binnen - grijs

CLIPSOTUBES LEGRAND

Kabelband met steunstuk poly. - gebruik binnen - grijs

Ref. 031900 EAN-nr. 3245060319007

Kabelband met steunstuk poly. - gebruik binnen - grijs

Productgroep : 06
0,47 € / stuk Verpakkingseenheid 100 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte band 8 mm
Bandlengte 180 mm
Banddikte 1.2 mm
Minimale treksterkte 220 N
Bedrijfstemperatuur -25-60 °C
Montagetemperatuur 0-40 °C
Uitvoering Buitenvertand
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
UV-stabiel conform ASTM D6779 Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Transparant Nee
Tekststrook Geen
Heropenbare sluiting Nee
Bevestigingswijze Plug
UL-toelating Nee

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details