Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabel U/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1

LCS3 COPPER LEGRAND

Kabel U/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1

Ref. 032750 EAN-nr. 3245060327507

Kabel U/UTP Cat 5e 305 m Dca s2 d2 a1

Productgroep : 40
0,91 € / m Verpakkingseenheid 305 m
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kabeltype U / UTP
Duplex Nee
Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Nom. geleiderdiameter 0.5 mm
Nom. geleiderdoorsnede 0.2 mm²
AWG-maat 24
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Materiaal aderisolatie Overig
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Geen
Samenslag Bundel
Afscherming collectief Geen
Kabel langswaterdicht Nee
Kabel dwarswaterdicht Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond Overig
Chemische bescherming Geen
Mantelmateriaal Overig
Specificatie mantelmateriaal Polyethyleen (PE)
Mantelkleur Grijs
Bewapening/armering Geen
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Buitendiameter circa 5.1 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 41 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 20 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0-50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20-60 °C
Categorie 5E
NVP waarde 66 %
UV-bestendig Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Geschikt als telefoonkabel Ja
Geschikt als computer data kabel Ja
Geschikt als signaalkabel Nee
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Litze Nee
Met ripkoord Nee
Kabelbreedte circa 5 mm
Kabelhoogte circa 5 mm
Gewicht 36 kg/km
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
opslagtemperatuur -20-60 °C
RAL-nummer 7035

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000099399EN-03.pdf pdf (0.09 Mo)
Technische fiche
S000099399FR-03.pdf pdf (0.09 Mo)
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
DOP
PEP
LGRP-00423-V03.01-EN.pdf pdf (0.79 Mo)
DOP
DOP