FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Toebehoren
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Kwaliteitsklasse
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
BTICINO
MAGIC
Ref. 5124
SCHAKELAAR MAGIC MET JACK - 2NO - 10A - 48V
55,37 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. 2124N
Toeb. LIVING/LIGHT TECH jack voor schakelaar L/N/NT439
5,11 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen