-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven-vast-<lt/>6300A
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven-zwev.-<lt/>6300A
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven - vast - 4000
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven - zwev. - 4000
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 1000 A
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 of 2 staven - vast - 1600 A
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 of 2 staven - zwev. - 1600
Exclusief BTW
Vaste dwarssteun partiëel raam lengte 600 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Vaste dwarssteun partiëel raam lengte 350 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 800 A
Exclusief BTW
Regelb. dwarssteun - l. 850 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Regelb. dwarssteun - l. 600 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Regelb. dwarssteun - l. 350 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Exclusief BTW
Verlengstuk voor barenstel Voor Lexiclic verdeler
Exclusief BTW