-
IEC-stroomsterkte
-
Bouwvorm
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
IEC-stroomsterkte
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
CEE-contactdoos-63A
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
CEE-contactdoos-125A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Inb.ts.ct.doos 380V 63A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Inb.toes.ct.doos 380V 63A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Inb.toes.ct.doos Hypra kunstst IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Exclusief BTW
Opb.tst.contactdoos 380V 63A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Inb.tst.ctdoos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Exclusief BTW
Inb.tst.ct.doos 380V 32A 3P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
Inb.tst.contdoos 200V 32A 2P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Exclusief BTW
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 28
Exclusief BTW
Koppelstekker Hypra ZLS 50Vdc 2P - 16A
Exclusief BTW
Inb.tst.ctdoos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Exclusief BTW
Inb.tst.ct.doos 200V 16A 2P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
Inb.tst.ct.doos 380V 16A 2P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
Haakse stekker Hypra rubber IP44 - ZLS - 42V - 16A - 2P
Exclusief BTW
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 17
Exclusief BTW
Opb.tst.cont.doos 200/380V 32A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Exclusief BTW
Opb.toest.cont.doos 380V 16A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
Inb.ts.ct.doos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Opb.toest.cont.doos 200V 16A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
Inb.toes.ct.doos 380V 32A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Inb.toes.ct.doos 200V 32A 2P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Koppelcontactstop 20V 16A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Inb.ts.ct.doos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Rechte contactstop 20V 32A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Rechte contactstop 24V 16A 2P Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW