Instlb stijg/vrvlst Thvz B400 H125
SWIFTS
LEGRAND
Instlb stijg/vrvlst Thvz B400 H125
Ref. PAR400GZ
EAN-nr.
5012774605041
Instlb stijg/vrvlst Thvz B400 H125
Productgroep : V06
810,79 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Stijgend/vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | Verstelbaar |
Bochtuitvoering | Overig |
Scharnierend | Ja |
Kabelladderhoogte | 125 mm |
Kabelladderbreedte | 440 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER