Inb. sokkel 230V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Opb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Haakse stekker Hypra rubber IP44 - ZLS - 42V - 16A - 2P
Exclusief BTW
Inb.tstctdoos 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
Rechte ct.stop 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
Hypra contactstop zls Hypra vr recht. aanpas. 547 17
Exclusief BTW
Rechte cont.stop koelcont 3P+A 440V - 32A - IP66/67 - kunsts
Exclusief BTW
Inbouwcontact. 16A 4P+A 400V IP 55 met vergrendeling
Exclusief BTW
Half-inb.ct.doos 380V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
Exclusief BTW
Half-inbctdoos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - 70x70
Exclusief BTW
Rechte cont.stop 200V 16A 2P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
Haakse cont.stop 200V 16A 2P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
Inb. sokkel 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Half-inbctdoos 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - schuin
Exclusief BTW
Rechte cont.stop 380V 16A 3P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaa
Exclusief BTW
Ind.cont.d.hypra kunstzwart Sokkel bord-500v-32a-3p+t
Exclusief BTW
Ind. cont.d. hypra kunst. Koppelc.st.-480/500v-32a-3p+a
Exclusief BTW
Rechte cont.stop 200V 16A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
Haakse c.stop 200V 16A 2P+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW
Inb. sokkel 230V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Half-inb.ct.doos 200V 16A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - schuin
Exclusief BTW
Inb.tst.ct.doos 380V 32A 3P+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
Basis afdekplaat 125x220 P17 Tempra + rail 5 mod.
Exclusief BTW
Doorv.wct.doos 200/380V 16A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW