Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title
title

Incara Tower 60-afw. metaal- 4x 2P+A + snoer L2m

INCARA TOWER60 LEGRAND

Incara Tower 60-afw. metaal- 4x 2P+A + snoer L2m

Ref. 654972 EAN-nr. 3414971972612

Incara Tower 60-afw. metaal- 4x 2P+A + snoer L2m

Productgroep : 90
54,29 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Inbouw
Opklapbaar Ja
Uittrekbaar Nee
Vorm Rond
Materiaal Kunststof
Kleur Zwart
Glansgraad Mat
Lengte 334 mm
Inbouwdiepte 379 mm
Diameter 84.4 mm
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 4
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Aantal HDMI aansluitingen 0
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig 0
Aantal USB aansluitingen 0
Aantal audio aansluitingen 0
Aantal CAT 5E aansluitingen 0
Aantal CAT 6 aansluitingen 0
Aantal CAT 6A aansluitingen 0
Aantal lege moduleplaatsen 0
Aantal installatieautomaten 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met ingebouwde USB voeding Nee
Nom. spanning 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK06
Antibacteriële behandeling Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Nom. stroom 16-16 A
Verbruik in de wachtstand 0.08 mA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Halogeenvrij Ja
Voorbedraad Nee
Aansluitwijze Niet van toepassing
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
CD_LG_Incara_FR_2022.docx docx (1.09 Mo)
Gebruikers-instructie
LE12798AA.pdf pdf (1.5 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03372FR-02.pdf pdf (1.24 Mo)
Technische fiche
F03372EN-03.pdf pdf (1.28 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures