Incara Multilink - zwart - 1x 2P+A +1 USB A+C +snoer
INCARA MULTILINK
LEGRAND
Incara Multilink - zwart - 1x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Ref. 654773
EAN-nr.
3414971974043
Incara Multilink - zwart - 1x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Productgroep : 90
115,40 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Glansgraad | Mat |
Lengte | 160 mm |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 69 mm |
Inbouwdiepte | 67 mm |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 1 |
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 2 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
---|---|
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6A aansluitingen | 0 |
Aantal lege moduleplaatsen | 0 |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Netontstoringsfilter | Nee |
Met ingebouwde USB voeding | Ja |
Nom. spanning | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. stroom | 16-16 A |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER