Inb. sokkel 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Inb. sokkel 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Ref. 555485
EAN-nr.
3245065554854
Inb. sokkel 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
62,26 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blauw |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 70 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
4 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Overeenkomst
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
SELECTEER