IK-2 dekselset houtenvloer
IK-2
LEGRAND
IK-2 dekselset houtenvloer
Ref. 8452222
EAN-nr.
8714161285481
IK-2 dekselset houtenvloer
Productgroep : V05
546,11 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Vierkant |
---|---|
Geschikt voor vloergoot | Nee |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Nee |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 24 mm |
Vloeronderhoud | Droog |
Uitvoering afdekrand | Aanlegkant vloerbedekking |
Lengte inbouwmaat | 272 mm |
---|---|
Breedte inbouwmaat | 272 mm |
Inbouwdiameter | 273 mm |
Uitwendige lengte | 272 mm |
Buitenbreedte | 272 mm |
Buitendiameter | 279 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER