Dit product is niet meer beschikbaar
IBP 105 Plexo adapter Cablofil 105
CABLOFIL
LEGRAND
IBP 105 Plexo adapter Cablofil 105
Ref. CM091938
EAN-nr.
3245060919382
IBP 105 Plexo adapter Cablofil 105
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
10 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
CABLOFIL
REF.CM350538
Plexo CAB Kit adapter+doos 105x105
22,18 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 105 mm |
Plaatbreedte | 105 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
SELECTEER