FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Montagerichting
-
Met spijker
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Montagewijze module inzetstukken
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Met schroeven
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met inbouwdoos
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HA4702X
VERLICHTE MODULEHOUDER 2 MOD RECHTHOEKIG AXOLUTE
32,67 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
AXOLUTE
Ref. H4702BG
AXOLUTE HOUDER 2 MOD KLAUWEN VOOR HART AFSTAND 57 EN 71MM
5,59 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
AXOLUTE
Ref. H4702B
AXOLUTE HOUDER 2 MOD VOOR HART AFSTAND 57 EN 71MM
4,84 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen