FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Materiaal
-
Draagring
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Met stofbescherming
-
Uitvoerrichting
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Opdrukveld
-
Montagewijze
-
Met opdruk
-
Met opdruk
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Incl. connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Bussen afgeschermd
-
Afgeschermde behuizing
-
Kroonsteen
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079378
Mosaic ctdoos HDMI voorbek. 1 mod. - Alu
93,67 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078778
Mosaic ctdoos HDMI voorbek. 1 mod. - wit
86,32 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078979L
Mosaic HDMI voorgemont. ctdoos 2 mod wit
79,73 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079279L
Mosaic HDMI voorgemont. ctdoos 2 mod alu
79,73 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079479L
Mosaic HDMI voorgemont. ctdoos 2 mod zwart
79,73 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079478L
Mosaic HDMI voorgemont. ctdoos 1 mod zwart
76,76 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen