GVO-7 dksl/dkslset vk sdz L800 B400
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 dksl/dkslset vk sdz L800 B400
Ref. 8474440
EAN-nr.
8714161285795
GVO-7 dksl/dkslset vk sdz L800 B400
Productgroep : V05
447,75 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 400 mm |
---|---|
Lengte | 800 mm |
Materiaaldikte | 4 mm |
Montage opening | Voor klapdeksel |
Aantal montageopeningen | 1 |
Afdekking montageopening | Ja |
---|---|
Dekselbevestiging klemmend | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
SELECTEER