-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met lichtbron
-
Met lichtbron
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal draaiende contacten
-
Aantal draaiende contacten
-
Met montageplaat
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Plexo wissel contr zonder nul mechanisme IP55 IK07 grijs
Exclusief BTW
Plexo kruisschakelaar mechanisme IP55 IK07 grijs
Exclusief BTW
Plexo 2P 16AX schak. controle mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo dubbel wissel-drukknop verl. - mecha. IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO-NG etiquette mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo 2-polige schakelaar 16AX mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO controle mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo multi bediening 1 of 2 schak-drukknop mech IP55 grijs
Exclusief BTW
Plexo dubbel wissel-drukknop mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO-NG verlicht mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo wisselschak verlicht mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo wisselschak. controle mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO-NG 10A mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO verlicht mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo 2P schak verlicht. zndr lamp mecha. IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo drukknop NO 10A 250V mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo wisselschakelaar 10AX mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW