Geschak. voed AS 1F 24VDC 960W primair 200-240 VAC
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Geschak. voed AS 1F 24VDC 960W primair 200-240 VAC
Ref. 146626
EAN-nr.
3414970543370
Geschak. voed AS 1F 24VDC 960W primair 200-240 VAC
Productgroep : 20
1 152,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-28 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 40 A |
Secundaire spanning instelbaar | Ja |
Nom. uitgangsspanning 1 | 24 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 40 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 200-240 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 180-264 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 254-370 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Vermogensafgifte | 960 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
---|---|
Inbouwbreedte | 110 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 125 mm |
Diepte | 150 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -30-50 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 4-4 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
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
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEER