Geschak. voed AS 1F 12VDC 75W primair 100-240 VAC
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Geschak. voed AS 1F 12VDC 75W primair 100-240 VAC
Ref. 146613
EAN-nr.
3414970543257
Geschak. voed AS 1F 12VDC 75W primair 100-240 VAC
Productgroep : 20
299,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 12-14 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 6.3 A |
Secundaire spanning instelbaar | Ja |
Nom. uitgangsspanning 1 | 12 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 6.3 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 100-240 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 88-264 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 124-370 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Vermogensafgifte | 75 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
---|---|
Inbouwbreedte | 32 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 125 mm |
Diepte | 102 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -25-55 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEER