-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Aantal ingangen
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Aantal rijen
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Halogeenvrij
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Aardingsklemmenblok - 276 mm IP2x - 33x16 + 2x25mm² - groen
Exclusief BTW
Faseklemmenblok - 176 mm IP2x - 21x16 + 1x25mm² - zwart
Exclusief BTW
Aardingsklemmenblok - 176 mm IP2x - 21x16 + 1x25mm² - groen
Exclusief BTW
Nulleiderklemmenblok - 176 mm IP2x - 21x16 + 1x25mm² - blauw
Exclusief BTW
Faseklemmenblok - 141 mm IP2x - 16x16 + 1x25mm² - zwart
Exclusief BTW
Aardingsklemmenblok - 141 mm IP2x - 16x16 + 1x25mm² - groen
Exclusief BTW
Nulleiderklemmenblok - 141 mm IP2x - 16x16 + 1x25mm² - blauw
Exclusief BTW
Aardingsklemmenblok - 227 mm IP2x - 26x16 + 1x25mm² - groen
Exclusief BTW
Faseklemmenblok - 113 mm IP2x - 12x16 + 1x25mm² - zwart
Exclusief BTW
Aardingsklemmenblok - 113 mm IP2x - 12x16 + 1x25mm² - groen
Exclusief BTW
Nulleiderklemmenblok - 113 mm IP2x - 12x16 + 1x25mm² - blauw
Exclusief BTW
Faseklemmenblok - 75 mm IP2x - 8x16mm² - zwart
Exclusief BTW
Aardingsklemmenblok - 75 mm IP2x - 8x16mm² - groen
Exclusief BTW
Nulleiderklemmenblok - 75 mm IP2x - 8x16mm² - blauw
Exclusief BTW
Nulleiderklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - blauw
Exclusief BTW
Faseklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - zwart
Exclusief BTW
Faseklemmenblok - 47 mm IP2x - 4x16mm² - zwart
Exclusief BTW
Aardingsklemmenblok - 47 mm IP2x - 4x16mm² - groen
Exclusief BTW
Nulleiderklemmenblok - 47 mm IP2x - 4x16mm² - blauw
Exclusief BTW