Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gamme rta Wartel m63

RTA LEGRAND

Gamme rta Wartel m63

Ref. 382049 EAN-nr. 3414970411945

Gamme rta Wartel m63

Productgroep : 11
51,55 € / stuk Verpakkingseenheid 4 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 63 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang 65-65
Uitvoering Recht
Draaibare schroefdraad Ja
Bouwvorm Buitendraad
Type schroefdraad Metrisch
Draadaansluitmaat M63 x 1,5
Eendelig Nee
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Kleinste binnendiameter slang 51 mm
Grootste buitendiameter slang 61 mm
Schroefdraadlengte 11 mm
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL Ja
Gebruikstemperatuur -15-60 °C
Aantal invoeren 1
Met aardingspunten Nee
opslagtemperatuur -20-70 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)