-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Met bovendeel
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31 gootbeugel FB B200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480113-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto perf L3 B200 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480564-WEB-R.jpg)
Kg P31+ ST perf L3 B200 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-350001-WEB-L.jpg)
P31 gootbeugel FB B100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480111-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto perf L3 B100 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480562-WEB-R.jpg)
Kg P31+ ST perf L3 B100 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draagprofiel gootbeugel FB E90 B200
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L2000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L3000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draagprofiel gootbeugel FB E90 B100
Exclusief BTW