-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403727-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D63 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403726-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D50 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403713-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D01 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403714-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D02 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403716-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D04 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403725-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D40 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403717-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D06 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403719-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D10 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403721-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D16 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403722-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D20 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403723-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D25 230/400V - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-403724-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 1P D32 230/400V - 1 module
Exclusief BTW