EEC IN316L KARTELMOER
CABLOFIL
LEGRAND
EEC IN316L KARTELMOER
Ref. CM801204
EAN-nr.
3599078012048
EEC IN316L KARTELMOER
Productgroep : V07
208,69 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
---|---|
Sleutelwijdte | 10 mm |
Hoogte | 6 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER