Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DUBBELE DRUKKNOP MAGIC 10A - 250V - 1NO+1NO - PIJLEN

MAGIC BTICINO

DUBBELE DRUKKNOP MAGIC 10A - 250V - 1NO+1NO - PIJLEN

Ref. 5055/1 EAN-nr. 8012199026916

DUBBELE DRUKKNOP MAGIC 10A - 250V - 1NO+1NO - PIJLEN

Productgroep : B11
13,79 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Drukknop
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal contacten als wisselcontact 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 0
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aantal polen 2
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Moduledrager
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9001
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid Overig
Schakelmateriaalbreedte 23.1 mm
Schakelmateriaalhoogte 40.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 35.4 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 35.4 mm
Gebruikstemperatuur -5-50 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Lastenboek
CD_BT_Magic FR.doc doc (0.04 Mo)
Lastenboek
LAST_BT_Magic NL.doc doc (0.2 Mo)
1 document
Brochures