Draagprof.HD trap.hanger L200 thvz
SWIFTS
LEGRAND
Draagprof.HD trap.hanger L200 thvz
Ref. HTH200G
EAN-nr.
5012774484561
Draagprof.HD trap.hanger L200 thvz
Productgroep : V06
44,31 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 200-200 mm |
---|---|
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 2354.4 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |