DPX³160 auto mt 4P 125A 25kA - 400V
DPX3 160
LEGRAND
DPX³160 auto mt 4P 125A 25kA - 400V
Ref. 420056
EAN-nr.
3245064200561
DPX³160 auto mt 4P 125A 25kA - 400V
Productgroep : 84
729,20 €
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
Nom. continustroom Iu | 125 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 100-125 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 1250-1250 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 1250-1250 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Ja |
Omegarailmontage optioneel | Ja |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 1 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-71483
(2.58 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-SE-101777A1
(0.15 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-71479
(2.53 Mo)
PEP
SELECTEER