DPX³-I 250 lastsch.sch 3P 250A
DPX -IS 250
LEGRAND
DPX³-I 250 lastsch.sch 3P 250A
Ref. 420299
EAN-nr.
3245064202992
DPX³-I 250 lastsch.sch 3P 250A
Productgroep : 84
820,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 250 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 250 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 1.7 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 100 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 1.7 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 1 |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Grijs |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids