DPX³ hulpcontact 1NG-1NO voor draaibediening
DPX3
LEGRAND
DPX³ hulpcontact 1NG-1NO voor draaibediening
Ref. 421010
EAN-nr.
3245064210102
DPX³ hulpcontact 1NG-1NO voor draaibediening
Productgroep : 84
98,88 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Installatieautomaat |
---|---|
Functie | Hulpschakelaar |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 5 A |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 5 A |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER