-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Uitvoering
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422226-WEB-R.jpg)
Basis vooraansluiting-4P DPX³/ DPX³-I 630 - differentieel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422227-WEB-R.jpg)
Basis achteraansluiting - 4P geknot DPX³/DPX³-I630 met dif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422225-WEB-R.jpg)
Basis achteraansluiting - 4P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422233-WEB-R.jpg)
Debro-lift mech. DPX³630-4P loskoppelbaar-vr basis. diff.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422232-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mech. DPX³630-4P loskoppelbaar-vr basis. alleen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422231-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mech. DPX³630-3P loskoppelbaar-vr basis. alleen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422224-WEB-R.jpg)
Basis achteraansluiting - 3P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422223-WEB-R.jpg)
Basis vooraansluiting-4P DPX³/ DPX³-I 630 - alleen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422222-WEB-R.jpg)
Basis vooraansluiting-3P DPX³/ DPX³-I 630 - alleen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026404_pw_95490.jpg)
Plaat - versie bronwisselaar DPX 630 uittrekbaar - loskopp.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026409-LEGRAND-1000.jpg)
Plaat - versie bronwisselaar Voor DPX 630 - vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 1 sleut.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026578-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX Ronis 2 sleutels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-026577-WEB-R.jpg)
Aansl.toebeh. dpx 250/630 vierp.-vergr.debro-lift-gemot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422221-WEB-R.jpg)
Set van 8 aansluitbussen DPX³ 630 - 4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422220-WEB-R.jpg)
Set van 6 aansluitbussen DPX³ 630 - 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/026574_pw_96657.jpg)
Signalisatiecontact DPX 1600 - Debro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 uittrekhendels DPX³ 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026576_pw_92528.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 - Ronis 1 sleutel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Set connectoren 8 contacten 24 pin-vr hulpstukken DPX³630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Geïsoleerde zwengel Voor DPX 1600 - Debro-lift
Exclusief BTW