-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422134-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 500A 100kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422135-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 630A 100kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422095-WEB-R.jpg)
DPX³630 elekt S2 4P 630A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422124-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 500A 70kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422125-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 630A 70kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422085-WEB-R.jpg)
DPX³630 elektr S2 4P 630A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422129-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 3P 500A 100kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422130-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 3P 630A 100kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422114-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 500A 50kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422115-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 630A 50kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422090-WEB-R.jpg)
DPX³630 elekt S2 3P 630A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422075-WEB-R.jpg)
DPX³630 elektr S2 4P 630A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422104-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 500A 36kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422105-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 630A 36kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422119-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 3P 500A 70kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422120-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 3P 630A 70kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422132-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 320A 100kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422065-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S2 4P 630A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422133-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 400A 100kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422080-WEB-R.jpg)
DPX³630 elektr S2 3P 630A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422093-WEB-R.jpg)
DPX³630 elekt S2 4P 400A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422109-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 3P 500A 50kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422110-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 3P 630A 50kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422122-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 320A 70kA 400V - elektronisch
Exclusief BTW