-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Aantal polen
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420657_pw_237285.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420659-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420658_pw_237336.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420389_pw_237278.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420387-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420655_pw_237329.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420385-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420359-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420355-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420382_pw_237326.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420357-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420352-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420329-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 25kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420327-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A 25kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-420325-WEB-R.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A 25kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420322_pw_237334.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A 25kA - 400V
Exclusief BTW