-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Aantal polen
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420689-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A meeteenheid - 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420688_pw_237306.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A meeteenheid - 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420687-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A meeteenheid - 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420685-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A meeteenheid - 70kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420489-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A meeteenheid - 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420487_pw_237303.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A meeteenheid - 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420485_pw_237283.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A meeteenheid - 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420459-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A meeteenheid - 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420482_pw_237299.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A meeteenheid - 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420457_pw_237282.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A meeteenheid - 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420455-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A meeteenheid - 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420452_pw_237281.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A meeteenheid - 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420429-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A meeteenheid - 25kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420427-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 160A meeteenheid - 25kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-420425-WEB-R.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 100A meeteenheid - 25kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420422_pw_237280.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 40A meeteenheid - 25kA - 400V
Exclusief BTW