-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422381-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1600A 70 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422392-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten4P 1250A 100 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422333-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³1600 elek S2 4P 1600A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422344-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elekS2 4P 1250A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422380-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1250A 70 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422391-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten4P 1000A 100 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422369-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1600A 50 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422375-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 3P 1600A 70 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422357-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1600A 36 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422332-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elek S2 4P 1250A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422343-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elekS2 4P 1000A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422379-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1000A 70 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422386-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten3P 1250A 100 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422321-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elek S2 4P 1600A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422327-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³1600 elek S2 3P 1600A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422368-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1250A 50 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422363-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 3P 1600A 50 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422309-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elek S2 4P 1600A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422356-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 4P 1250A 36 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422331-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elek S2 4P 1000A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422338-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elekS2 3P 1250A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422374-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 3P 1250A 70 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422351-WEB-R.jpg)
DPX³1600 S2+meten 3P 1600A 36 kA- 400V - elektronisch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422320-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elek S2 4P 1250A 50kA 400V
Exclusief BTW