Doos multimater. 2x10 mod. vr Mosaic mechanismen
BATIBOX
LEGRAND
Doos multimater. 2x10 mod. vr Mosaic mechanismen
Ref. 080128
EAN-nr.
3245060801281
Doos multimater. 2x10 mod. vr Mosaic mechanismen
Productgroep : 66
20,34 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Overig |
Uitgerust met | Geen |
Breedte | 154 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 10 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 22 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Oranje |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
11 documenten
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
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER