Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Doorzichtige deur voor kast Mini Ekinoxe 8 + 1 modules

EKINOXE LEGRAND

Doorzichtige deur voor kast Mini Ekinoxe 8 + 1 modules

Ref. 001338 EAN-nr. 3245060013387

Doorzichtige deur voor kast Mini Ekinoxe 8 + 1 modules

Productgroep : 21
27,99 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Beschermdeur
Uitvoering als zichtdeur Ja
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 187 mm
Hoogte 178 mm
Diepte 27 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Kunststof
Uitvoering oppervlakte Overig
Kleur Overig
Beschermingsgraad (IP) IP40
Beschermingsgraad (NEMA) 1

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
0064AE3-01.pdf pdf (0.19 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
CEBEC-11476 (0.45 Mo)
PEP
LGRP-00858-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details