![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033310-LEGRAND-1000.jpg)
DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 3 meter - met scheiding
DLP
LEGRAND
DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 3 meter - met scheiding
Ref. 033310
EAN-nr.
3245060333102
DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 3 meter - met scheiding
Productgroep : 23
13,29 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
30 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12.5 mm |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 240 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
RAL-nummer | 9003 |
Aantal vaste scheidingswanden | 1 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
SELECTEER