Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 m - met scheiding

DLP LEGRAND

DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 m - met scheiding

Ref. 649314 EAN-nr. 3245066493145

DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit lengte 2,1 m - met scheiding

Productgroep : 23
8,78 € / stuk Verpakkingseenheid 40 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 12.5 mm
Breedte 32 mm
Lengte 2100 mm
Nuttige doorsnede 240 mm²
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
Transparant Nee
RAL-nummer 9003
Aantal vaste scheidingswanden 1
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Uitvoering deksel Los
Met kabelbevestigingsklem Ja
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Nee
Leverbaar op rol Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)