-
Nom. spanning
-
Opklapbaar
-
Materiaal
-
Uittrekbaar
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Vorm
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Uitvoering
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F
-
Netontstoringsfilter
-
Overspanningsbeveiliging
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Aantal audio aansluitingen
-
Aantal CAT 5E aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6A aansluitingen
-
Aantal lege moduleplaatsen
-
Aantal installatieautomaten
-
Diameter
-
Met aan/uitschakelaar
-
Hoogte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Verbruik in de wachtstand
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Incara Disq60 RVS - 1x 2P+A + snoer 2m + stekker
Exclusief BTW
Incara Disq60 RVS -1x 2P+A - snoer 0.5m + Wieland GST18i3
Exclusief BTW
Incara Disq60 zwart - 1x 2P+A + snoer 2m + stekker
Exclusief BTW
Incara Disq60 zwart- 1x 2P+A- snoer 0.5m + Wieland GST18i3
Exclusief BTW
Incara Disq60 wit - 1x 2P+A + snoer 2m + stekker
Exclusief BTW
Incara Disq60 wit- 1x 2P+A - snoer 0.5m + Wieland GST18i3
Exclusief BTW