-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. foutstroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Stootstroomvastheid
-
Stootstroomvastheid
-
Met vergrendelingsvoorziening
-
Frequentie
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Energiebegrenzingsklasse
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
High-immunity uitvoering
-
High-immunity uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Diff. aut. 4P 30mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C25 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C32 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C16 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C20 F 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA B20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA B32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 30mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA B10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA B16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA B20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA C25 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA C32 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA C10 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA C16 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW
Diff. aut. 4P 300mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules
Exclusief BTW