Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff schak TX³ 2P 10mA 16A Type A - 2 modules

TX3 LEGRAND

Diff schak TX³ 2P 10mA 16A Type A - 2 modules

Ref. 411910 EAN-nr. 3414970354396

Diff schak TX³ 2P 10mA 16A Type A - 2 modules

Productgroep : 73
217,80 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 2
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. foutstroom 0.01 A
Nom. isolatiespanning Ui 250 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Montagewijze DIN-rail
Type lekstroom A
Selectieve bescherming Nee
Kortstondigvertraagd type Nee
Kortsluitvastheid (Icw) 10 kA
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Frequentie 50 Hz
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
Inbouwdiepte 44 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-60 °C
Vervuilingsgraad 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75-50 mm²
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7035
Explosieveilig Nee
Breedte 35.6 mm
Hoogte 88.9 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK04
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 110-250 V
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Ja
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Busbar and cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01905EN-01.pdf pdf (0.89 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
411910.dwg dwg (0.15 Mo)
5 documenten
PEP
Overeenkomst
CEBEC-20423 (0.59 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-23037 (5.03 Mo)
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)