-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toepassing
-
Nom. (meet)stroom In
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Knevelsluiting
-
Transparant
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Gatvorm
-
Type sluiting
-
Magnetisch
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
Exclusief BTW
railverhoging aluminium 20 mod
Exclusief BTW
Platte staaf - 12 x 2 mm - 1m verdeelklemmen/klemmenblokken
Exclusief BTW
Cilindersl +sleutel type 1242E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW
Aardingsstaaf uit messing voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Toeb.montage XL³ 160
Exclusief BTW
Set equipotentiaalverbinding voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Cilindersl +sleutel type 2433E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Cilindersl + sleutel type 405 voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
Exclusief BTW
DPX³ net-noodomsch. extract.
Exclusief BTW
DPX³ net-noodomsch. vast
Exclusief BTW
Cilindersl + sleutel type 455 voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Gewelfde deur metaal h 600 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
Dichtingsring voor IP 43 Voor kasten XL³
Exclusief BTW
Vlakke glazen deur h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
Draadgeleidingsring vertikaal Voor XL³ 160/400 - set van 2
Exclusief BTW
Draadgeleidingsring horizont. Voor XL³ 160/400
Exclusief BTW
Afwerkingskap DLP/kast Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW